新聞稿
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
-
1月 7, 2021工程師可縮短一半的時間來診斷高壓系統中的電池故障、獲得 ASIL-D 認證並增加混合動力和電動汽車續航力
(臺北訊,2021 年 1 月 7 日) 德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 推出新型汽車電池監控器和平衡器,可在高達 800 V...
-
12月 10, 2020上千種太空和軍用級產品庫存,協助航太與國防電子公司滿足持續成長的需求
(臺北訊,2020年12月10日)德州儀器(TI)近日宣布,即日起旗下多數高可靠度(HiRel)半導體產品可在TI.com線上訂購,協助航太與國防業者快速獲取TI...
-
11月 11, 2020車載充電器及工業電源達最高效率,且電源密度加倍
德州儀器(TI)近日拓展其高壓電源管理產品組合,推出適用於汽車及工業應用的650-V 及 600-V 氮化鎵場效電晶體(GaN FET),整合快速開關的 2.2-MHz...
-
10月 21, 2020
德州儀器(TI)近日推出搭配鐵氧體磁珠濾波器補償的全新低雜訊DC/DC開關穩壓器系列。TPS62912與TPS62913在頻率為100 Hz至100...
-
10月 13, 2020
德州儀器(TI)今日推出新款乙太網路實體層(PHY),只需單對雙絞線即可將 10-Mbps 乙太網路訊號傳輸到最遠 1.7 公里處。 DP83TD510E...
-
9月 15, 2020
德州儀器(TI)近日發佈益華電腦股份有限公司(Cadence Design Systems Inc.)的 PSpice® 模擬器新型定製版本。此版本讓工程師可自由對 TI...
-
9月 2, 2020
德州儀器(TI)近日推出業界首款DC/DC升降壓轉換器,結合可程式設計輸入電流限值和整合動態電壓調節功能,可使電池壽命延長至少50%。TPS63900...
-
7月 15, 2020
德州儀器(TI)推出業界首款零飄移霍爾效應電流感測器。TMCS1100 和 TMCS1101...
-
7月 1, 2020
德州儀器(TI)近日推出業界最小型升降壓電池充電器 IC,整合了功率路徑管理,以實現最大功率密度及通用型充電與快速充電,效率高達97%。BQ25790...
-
5月 20, 2020
作者: 德州儀器應用工程師 Vihang Parmar...
-
3月 10, 2020新型 SWIFTTM 轉換器提供高達160A的輸出電流,並提高通訊、企業和工業應用的熱性能
德州儀器 (TI) 近日推出了一款新型40-A SWIFTTM DC/DC 降壓轉換器,可堆疊最多四個積體電路(IC)。TPS546D24A PMBus...
-
3月 3, 2020工程師能使用 TI 新型 Grade-0 裝置簡化高溫車用設計同時提升訊號隔離與車載網路性能
德州儀器(TI)近日推出了業界首款滿足汽車電子委員會 (AEC)-Q100標準的 Grade-0 環境工作溫度規格標準的數位隔離器。ISO771E-Q1 具有業界領先的 1.5-kVRMS...
-
2月 20, 2020TI 採用 QFN 封裝的新電源模組為工業應用提供高準確度和低熱阻
德州儀器(TI)近日推出了業界最小 36V、4-A電源模組,其採用四方扁平無引線(QFN)封裝。 TPSM53604 DC / DC降壓模組的5mm x...
-
2月 18, 2020TI 的新型溫度感測器提升了 50% 的準確度,提供高靈敏度與單點校正
德州儀器(TI)近日擴展其溫度感測產品組合,推出了準確度比負溫度係數 (NTC) 熱敏電阻 (Thermistor) 高 50% 的線性熱敏電阻。TI...
-
2月 13, 2020在高壓工業應用中,工程師可以使用全新高密度隔離式 DC/DC 偏置電源(bias power supply),將電源解決方案縮小80%,並實現最高效率
德州儀器(TI)近日推出了採用新專利整合式變壓器技術開發的積體電路(IC):具業界最低電磁干擾(EMI)的 500-mW 高效隔離式 DC/DC 轉換器 UCC12050。...
-
1月 21, 2020
(臺北訊 2021 年 1 月 21 日) 德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 今日發布電動車 (EV) 電池管理系統的重要進展:TI 推出業界性能最高的無線 BMS...
-
1月 8, 2020高度整合的處理器搭載專用加速器、功能性安全晶片與統一的軟體平台,滿足車輛整體需求
德州儀器(TI)近日推出了全新的 Jacinto™ 7 處理器平台。憑藉著 TI在汽車系統與功能安全數十年的專業,新型 Jacinto...