台北訊 (2023 年 10 月 4 日) – 德州儀器 (TI) (Nasdaq:TXN) 推出全新半導體訊號隔離光電模擬器產品組合,專為提升訊號完整性、降低功率消耗及延長高電壓工業和汽車應用的使用壽命而設計。TI 首創的光電模擬器與業界最常見的光耦合器針腳對針腳相容,可無縫整合現有設計,同時發揮二氧化矽 (SiO2) 型隔離技術的獨特優勢。如需詳細資訊,請參閱 TI.com/opto-emulators。
德州儀器介面產品部門總經理 Tsedeniya Abraham 說道:「現今的電氣化趨勢以及高電壓系統設計的複雜性,促使工程師需要提升產品的效能和使用壽命,同時確保妥善的隔離層級。我們的全新光電模擬器產品組合,不只滿足市場對可靠且經濟實惠的隔離技術成長需求,也實踐我們對高電壓技術持續投入的承諾。」
使用 TI 的 SiO2 型隔離提高可靠性
過去,工程師大多採用整合 LED 的光耦合器來隔離訊號。不過,光耦合器通常需要經過事前的複雜設計,才能對 LED 難以避免的老化效應進行補償。TI 的光電模擬器採用 SiO2 作為隔離層,可免除繁複設計,同時避免 LED 老化效應。TI 的 SiO2 隔離層具有 500 VRMS/µm 高介電強度,確保這款新的裝置產品組合可保護終端產品長達 40 年以上。光電模擬器也可提供高達 3,750 VRMS 的隔離保護,同時將功耗降低 80%。
此外,該產品組合還可承受從 –55°C 到 125°C 廣泛的操作溫度範圍,並提供比光耦合器高 10 倍的共模瞬態抗擾度。若要進一步了解 TI 全新光電模擬器的優勢,請閱讀技術文章「光電模擬器介紹:為何您應該升級光耦合器技術」。
TI 全新光電模擬器產品組合的設計初衷,是實踐公司為協助工程師解鎖高電壓技術強大潛能的承諾。如需進一步了解,請參閱 TI.com/highvoltage。
封裝、供貨狀況與定價
TI.com/opto-emulators 現已提供光電模擬器產品的預生產數量。
- 封裝選項小至 4.8 mm x 3.5 mm。
- 評估模組售價為 19.00 美元起。
- 提供多種付款和運送選項。
- 車用版本的光電模擬器產品預計於 2024 年推出。
關於德州儀器
德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN) 為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、測試以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、通訊設備和企業系統等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。我們將此視為工程所帶來的巨大進步。也是我們數十年來一直堅持的做法。更多詳情,敬請瀏覽TI.com 。
商標
所有其他商標均屬於其個別所有人。