新聞稿
Month Year
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
Month Year
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
-
3月 10, 2020新型 SWIFTTM 轉換器提供高達160A的輸出電流,並提高通訊、企業和工業應用的熱性能
德州儀器 (TI) 近日推出了一款新型40-A SWIFTTM DC/DC 降壓轉換器,可堆疊最多四個積體電路(IC)。TPS546D24A PMBus...
-
3月 3, 2020工程師能使用 TI 新型 Grade-0 裝置簡化高溫車用設計同時提升訊號隔離與車載網路性能
德州儀器(TI)近日推出了業界首款滿足汽車電子委員會 (AEC)-Q100標準的 Grade-0 環境工作溫度規格標準的數位隔離器。ISO771E-Q1 具有業界領先的 1.5-kVRMS...
-
2月 20, 2020TI 採用 QFN 封裝的新電源模組為工業應用提供高準確度和低熱阻
德州儀器(TI)近日推出了業界最小 36V、4-A電源模組,其採用四方扁平無引線(QFN)封裝。 TPSM53604 DC / DC降壓模組的5mm x...
-
2月 18, 2020TI 的新型溫度感測器提升了 50% 的準確度,提供高靈敏度與單點校正
德州儀器(TI)近日擴展其溫度感測產品組合,推出了準確度比負溫度係數 (NTC) 熱敏電阻 (Thermistor) 高 50% 的線性熱敏電阻。TI...
-
2月 13, 2020在高壓工業應用中,工程師可以使用全新高密度隔離式 DC/DC 偏置電源(bias power supply),將電源解決方案縮小80%,並實現最高效率
德州儀器(TI)近日推出了採用新專利整合式變壓器技術開發的積體電路(IC):具業界最低電磁干擾(EMI)的 500-mW 高效隔離式 DC/DC 轉換器 UCC12050。...