我們的類比訊號鏈事業部負責人闡述通用類比 IC 對電子設計的重要性
類比應用無所不在。在電子領域中,類比技術透過轉換電壓位準、感測或精密測量或調節訊號,支援各種應用的實際運作。類比晶片是每個電子系統不可或缺的元件,從最小的助聽器到數據中心的電源供應系統都不例外。
這些重要的類比半導體 (有時稱為基礎或通用積體電路 (IC)) 構成了電子系統中使用的大部分晶片。放大器、資料轉換器、邏輯裝置和切換穩壓器在電路板上可能不是最醒目的元件,卻是系統運作不可或缺的部分,也是促成如今電子創新的幕後功臣。
據研究公司Omdia 報告,隨著電氣化不斷加速發展,通用類比 IC 市場規模持續擴大,預計到 2027 年將突破 400 億美元。
我們公司類比訊號鏈事業部資深副總裁 Hagop Kozanian, 近日闡述通用類比產品擴大發展的驅動因素,以及我們對這些重要產品的持續投資。
問:為什麼通用類比產品對於系統設計如此重要?
答:要滿足系統需求,就必須擁有大量可立即投產的通用類比產品組合,這是業界耳熟能詳的常識。。例如,對於一家汽車製造商來說,在電動車中需要數百種通用類比產品的情況並不罕見,有時甚至佔電子系統中近 90% 的 IC。
我們擁有多支工程師團隊,涵蓋 20 多個電源管理、訊號鏈與邏輯產品領域的功能類別,致力於開發類比產品,以最佳化效能、功耗和精確度等綜合要素,滿足客戶的設計需求。若能立即取得這類晶片,可大幅加快現有設計的上市時間,並為擴展未來的設計選項提供更大的靈活性。
重要的是,他們知道這些類比產品皆可搭配運作,以滿足其設計的系統需求。
問:工程師在選擇通用類比產品時有哪些首要考慮因素?
答:通用類比產品的設計初衷是滿足多種不同系統的可靠性和效能需求。然而依我個人觀察,企業使用這類產品進行設計時,經常會考量以下五大重點:
- 供貨狀況:在整個設計過程中,設計師首先考慮的是供貨狀況和供貨保證。能夠立即取得我們完整的通用類比 IC 產品組合,讓他們對自己的供應鏈充滿信心。我們在 TI.com 上提供即時庫存檢視、即時存取訂單管理工具以及可直接連線的 API,以連接雙方的訂單管理系統。
- 定價:工程師希望使用針具有最佳尺寸、成本和效能的類比產品,進而創造更實惠的電子產品。我們致力於提供價格實惠且可靠的通用類比產品。本公司内部擁有 300mm 製造產能,使我們具備低成本結構優勢,即使如此,我們仍會定期監控定價以保持競爭力。
- 標準類比封裝:為了有效實作多源設計,設計師需要多種封裝選項,包括標準表面黏著針腳對針腳封裝,例如小型無引線 (SON)、小型電晶體 (SOT) 或薄縮小型封裝 (TSSOP)可。我們提供最廣泛的產業標準封裝和創新封裝類型 (例如我們的 HotRod™ 封裝) 組合,以因應解決方案尺寸、可靠性和熱效能要求等設計挑戰。
- 長期使用壽命跟可靠性:設計師終究希望自己能夠取得得優質、可靠的產品。我們持續投資發展智慧財產權以及採用 45nm 至 130nm 製程節點的製造產能,打造有助於簡化設計並保障供貨穩定的通用類比產品。事實上,我們公司在全球各地擁有並經營晶圓製造、封裝、組裝、測試以及產品經銷據點,因此能夠掌控供應鏈,在數十年內提供可靠的類比產品。
- 文件與資源:藉助適當資源,使用類比產品進行設計可以變得十分輕鬆。我們的類比專家持續致力開發資源,讓公司能夠使用先進模擬模型,進而快速製作設計原型。我們結合運用數千份技術文件、可用電路和參考設計,力求加快上市時間。
問:TI 在通用類比產品的未來將扮演什麼角色?
答:過去二十多年來,我們擴展了廣泛的類比產品組合,以涵蓋功率、訊號鏈和邏輯產品領域的數千種通用 IC。我們在研發領域聘用的專家和挹注的投資,使我們得以每年推出數百種新產品。此外,我們能夠利用替代類比產品和第二資源類比產品快速擴展規模,有助於大幅減少供應鏈中斷。
預計在未來多年內,工程師仍須仰賴類比技術來推動創新,以及加速產品的電氣化。