TI 推出業界首款 GaN IPM,實現更小、更具能源效率的高電壓馬達

(台北訊2024年6月26日) – 德州儀器 (TI) (Nasdaq:TXN) 推出業界首款、適用於 250W 馬達驅動器應用的 650V 三相 GaN IPM(Intelligent Power Module)。這款全新 GaN IPM 能協助工程師克服在設計大型家用電器以及暖通空調(Heating, Ventilation and Air Conditioning,簡稱HVAC)系統時常面臨的多數設計與性能的問題。DRV7308 GaN IPM 可使逆變器效率達到 99% 以上,並能將聲音性能最佳化、縮小解決方案尺寸並降低系統成本。

如需詳細資訊,請參閱 ti.com/DRV7308

TI 馬達驅動器事業群經理 Nicole Navinsky 表示:「高電壓家電與 HVAC 系統的設計師致力於滿足更高的能源效率標準,以支援全球環境永續發展目標。他們也須滿足消費者對於系統在可靠、安靜且精巧等方面的需求。TI 全新的 GaN IPM可協助工程師設計能實現前述所有期望,並能以峰值效率運作的馬達驅動器系統。」

利用 TI GaN 提升系統效率和可靠性

全球對電器與 HVAC 系統的效率標準,如 SEER、MEPS、能源之星和 Top Runner 等,皆日趨嚴格。DRV7308 透過 GaN 技術,提供 99% 以上的效率並改善熱性能,相較於現有解決方案功率損耗減少 50%,協助工程師滿足前述標準。

此外,DRV7308 可達到低於業界的失效時間和低傳播延遲,兩者均不到 200ns,因此能實現更高的脈衝寬度調變 (PWM) 切換頻率,減少噪音和系統振動。 DRV7308 具備以上優勢,以及更高的電源效率與整合式功能,可減少馬達發熱,進而提升可靠性並延長系統的使用壽命。

若要進一步了解 GaN 技術的優勢,請閱讀白皮書「三相整合式 GaN 技術如何實現最高的馬達驅動性能」。

先進的整合技術與高功率密度可縮減解決方案尺寸與成本

DRV7308 可為家電益發精巧的趨勢提供支援,因此能協助工程師開發更小的馬達驅動系統。採用GaN技術的新款IPM,尺寸僅12mm x 12mm,提供高功率密度,成為業界在150W至250W馬達驅動應用中最小巧的IPM。由於 DRV7308 具備高效率,因此可省去對外部散熱器的需求。相較於其他 IPM 解決方案,其馬達驅動逆變器印刷電路板 (PCB) 尺寸可縮減多達 55%。其整合電流感測放大器、保護功能與逆變器級,則可進一步縮減解決方案尺寸和成本。

若要進一步了解 DRV7308,請觀看影片「利用 GaN IPM 設計更有效率、更精巧的馬達系統」

這款高效率、高電壓 GaN IPM 是 TI 創新的最新典範,可協助解決工程設計挑戰並推動馬達轉型。

TI.com 現正供應中

現在 DRV7308 三相 650V 整合式 GaN IPM 預生產數量已在 TI.com 上供應,歡迎前往選購。

  • 1,000 單位數量售價為 5.50 美元起。
  • 提供 12mm x 12mm、60 針腳四方扁平無引線 (QFN) 封裝。
  • 此外也提供 DRV7308EVM 評估模組,價格為 250 美元。

提供多種付款、貨幣和運送選項。

關於德州儀器

德州儀器為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、測試以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、通訊設備和企業系統等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。我們將此視為工程所帶來的巨大進步。也是我們數十年來一直堅持的做法。更多詳情,敬請瀏覽TI.com

商標

C2000 為德州儀器的商標。所有其他商標均屬於其個別所有人。